Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|
18.89 € | 1 | 9 jours | 3/8B (10A) | ||
18.89 € | 1 | 9 jours | 1/2B (15A) | ||
22.70 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | ||
35.11 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | ||
44.51 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | ||
44.51 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | ||
49.02 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | ||
66.29 € | 1 | 9 jours | 2 1/2B (65A) | ||
95.13 € | 1 | 9 jours | 3B (80A) | ||
122.83 € | 1 | 9 jours | 4B (100A) | ||
137.62 € | 1 | 9 jours | 5B (125A) | ||
177.29 € | 1 | 9 jours | 6B (150A) | ||
220.99 € | 1 | 9 jours | 8B (200A) | ||
384.52 € | 1 | 9 jours | 10B (250A) | ||
452.51 € | 1 | 9 jours | 12B (300A) |
Loading...
Type | Brides à souder | Bride standard | JIS B 2220 / Enoch standard | Type à bride | Bride de moyeu (SOH) |
---|---|---|---|---|---|
Configuration de l'assise de joint à embase | Rondelle à surface plate (RF) | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pression nominale | 20K |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles