• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bride de tuyau en acier inoxydable SUS F304, bride brise-vue, type 20K, avec siège

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30420KBLRF-10
30420KBLRF-15
30420KBLRF-20
30420KBLRF-25
30420KBLRF-32
30420KBLRF-40
30420KBLRF-50
30420KBLRF-65
30420KBLRF-80
30420KBLRF-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal

19.76 €

1 9 jours 3/8B (10A)

19.76 €

1 9 jours 1/2B (15A)

24.91 €

1 9 jours 3/4B (20A)

38.19 €

1 9 jours 1B (25A)

50.93 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)

50.93 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)

56.08 €

1 9 jours 2B (50A)

49.49 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)

82.81 €

1 9 jours 3B (80A)

120.51 €

1 9 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brides à souder Bride standard JIS B 2220 / Enoch standard Type à bride Fermeture (BL)
Configuration de l'assise de joint à embase Rondelle à surface plate (RF) Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pression nominale 20K
Traitement de surface NA

Assistance technique