Bride de tuyau en acier inoxydable SUS F304, bride polie, type 10K (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30410KFFC-15
30410KFFC-20
30410KFFC-25
30410KFFC-32
30410KFFC-40
30410KFFC-50
30410KFFC-65
30410KFFC-80
30410KFFC-100
30410KFFC-125
30410KFFC-150
30410KFFC-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal

14.05 €

1 9 jours 1/2B (15A)

16.96 €

1 9 jours 3/4B (20A)

26.16 €

1 9 jours 1B (25A)

1.51 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)

33.92 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)

38.90 €

1 9 jours 2B (50A)

51.10 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)

51.10 €

1 5 jours 3B (80A)

61.36 €

1 9 jours 4B (100A)

94.74 €

1 9 jours 5B (125A)

92.84 €

1 9 jours 6B (150A)

109.44 €

1 9 jours 8B (200A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brides à souder Bride standard JIS B 2220 / Enoch standard Type à bride Polie (LJ)
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pression nominale 10K Traitement de surface NA

Assistance technique