Bride de tuyau en acier inoxydable SUS F316L, bride brise-vue, type 10K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
316L10KBLFF-10
316L10KBLFF-15
316L10KBLFF-20
316L10KBLFF-25
316L10KBLFF-32
316L10KBLFF-40
316L10KBLFF-50
316L10KBLFF-65
316L10KBLFF-80
316L10KBLFF-100
316L10KBLFF-125
316L10KBLFF-150
316L10KBLFF-200
316L10KBLFF-250
316L10KBLFF-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal

30.38 €

1 9 jours 3/8B (10A)

30.38 €

1 9 jours 1/2B (15A)

39.40 €

1 9 jours 3/4B (20A)

59.79 €

1 9 jours 1B (25A)

83.68 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)

83.68 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)

97.81 €

1 9 jours 2B (50A)

99.58 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)

106.86 €

1 9 jours 3B (80A)

138.43 €

1 9 jours 4B (100A)

218.57 €

1 9 jours 5B (125A)

305.99 €

1 9 jours 6B (150A)

422.56 €

1 9 jours 8B (200A)

692.93 €

1 9 jours 10B (250A)

851.60 €

1 9 jours 12B (300A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brides à souder Bride standard JIS B 2220 / Enoch standard Type à bride Fermeture (BL)
Configuration de l'assise de joint à embase Assise sur toute la surface (FF) Matériau Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) Pression nominale 10K
Traitement de surface NA

Assistance technique