Bride de tuyau en acier inoxydable SUS F316L, bride à souder à insertion, type 10K, avec siège

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

316L10KPLRF-65

Référence pièce
316L10KPLRF-65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

109.62 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brides à souder Bride standard JIS B 2220 / Enoch standard Type à bride Bride de moyeu (SOH)
Configuration de l'assise de joint à embase Rondelle à surface plate (RF) Matériau Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) Diamètre nominal 2 1/2B (65A)
Pression nominale 10K Traitement de surface NA

Vous vous trouvez sur la page de Bride de tuyau en acier inoxydable SUS F316L, bride à souder à insertion, type 10K, avec siège, le numéro d'article est le suivant: 316L10KPLRF-65.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 316L10KPLRF-65.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique