• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne en acier inoxydable - vanne à boisseau sphérique filetée (alésage réduit) SRV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRV-8
SRV-10
SRV-15
SRV-20
SRV-25
SRV-32
SRV-40
SRV-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Diam. de la poignée D
(Ø)

25.41 €

1 5 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)393161

27.65 €

1 5 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)443672

33.57 €

1 5 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)56.54185

40.13 €

1 5 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)594685

54.17 €

1 5 jours 1B (25A)1B (25A)7150105

82.60 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)7856105

107.22 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)8368125

102.51 €

1 9 jours 2B (50A)2B (50A)10072125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau / Produit chimique
Pression nominale Type 800 Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Levier Garniture du corps NA
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique