Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SRVM-8 |
SRVM-10 |
SRVM-15 |
SRVM-20 |
SRVM-25 |
SRVM-32 |
SRVM-40 |
SRVM-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Longueur L (mm) | Hauteur h (mm) | Diam. de la poignée D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.78 € | 1 | 9 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 39 | 31 | 61 | ||
34.14 € | 1 | 9 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 44 | 36 | 72 | ||
40.62 € | 1 | 5 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 56.5 | 41 | 85 | ||
47.56 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 59 | 46 | 85 | ||
62.85 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 71 | 50 | 105 | ||
96.39 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 78 | 56 | 105 | ||
124.74 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 83 | 68 | 125 | ||
120.86 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 100 | 72 | 125 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN 1.4408 équiv. | Fluide applicable | Eau / Produit chimique |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | Type 800 | Type à clapet à bille | Alésage réduit | Côté alimentation, type de connexion | Rc |
Côté commande, type de connexion | Rc | Forme de la poignée | Levier | Garniture du corps | NA |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles