Vanne en acier inoxydable - vanne à boisseau sphérique filetée (alésage réduit) SRVMB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRVMB-8
SRVMB-10
SRVMB-15
SRVMB-20
SRVMB-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Diam. de la poignée D
(Ø)

31.78 €

1 5 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)392436

34.14 €

1 5 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)442941

40.62 €

1 9 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)56.53555

47.56 €

1 Disponible 5 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)593955

62.85 €

1 9 jours 1B (25A)1B (25A)715168

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN 1.4408 équiv. Fluide applicable Eau / Produit chimique
Pression nominale Type 800 Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Poignée papillon Garniture du corps NA
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique