• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Adaptateur femelle PEO-GV1-L (type 1)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEO-GV1-L-13
PEO-GV1-L-20
PEO-GV1-L-25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable D (D1)
(φ)
Valeur nominale de filetage

13.91 €

Disponible 8 jours 1/2B (13A)1/2B

15.75 €

Disponible 8 jours 3/4B (20A)3/4B

24.06 €

Disponible 8 jours 1B(25A)1B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau CAC902 Fluides utilisables Eau
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Raccord union droit Matériau de tuyau applicable Polyéthylène
Types de vis de raccord Rc Pression de service minimum(MPa) 0.75 Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique