• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Raccords PolyOne - raccords à simple pression pour tuyaux en polyéthylène - pour les appareils de mesure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEO-M1-L-13
PEO-M1-L-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable D (D1)
(φ)

20.11 €

Disponible 8 jours 1/2B (13A)

29.18 €

Disponible 8 jours 3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau CAC902 Fluides utilisables Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Raccord union droit Matériau de tuyau applicable Polyéthylène
Pression de service minimum(MPa) 0.75 Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique