• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

TUBE O-FLEX, série AA

TUBE O-FLEX, série AA
  • Remise sur volume

Lightweight flexible hose that provides excellent insulation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AA-24
AA-25.4
AA-28
AA-30
AA-31
AA-32
AA-35
AA-38
AA-40
AA-41
AA-42
AA-44.5
AA-46
AA-48
AA-50.8
AA-55
AA-60
AA-63.5
AA-65
AA-66
AA-70
AA-76.2
AA-80
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)

88.89 €

Disponible 23 jours 2448

88.89 €

Disponible 23 jours 25.450.8

88.89 €

Disponible 23 jours 2856

109.62 €

Disponible 23 jours 3060

109.62 €

Disponible 23 jours 3162

109.62 €

Disponible 23 jours 3264

109.62 €

Disponible 23 jours 3570

109.62 €

Disponible 23 jours 3876

137.63 €

23 jours 4080

137.63 €

23 jours 4182

137.63 €

23 jours 4284

137.63 €

23 jours 44.589

137.63 €

23 jours 4692

137.63 €

23 jours 4896

175.03 €

23 jours 50.8101.6

175.03 €

23 jours 55110

208.25 €

23 jours 60120

208.25 €

23 jours 63.5127

208.25 €

23 jours 65130

208.25 €

23 jours 66132

240.45 €

23 jours 70140

240.45 €

23 jours 76.2152.4

253.79 €

23 jours 80160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à la chaleur / Autre
Couleur Couleur métallisée Fluide applicable Air Longueur(m) 10
Détails des autres fonctionnalités Résistance aux intempéries et à la corrosion Résistance à la chaleur Connexion à 200°C

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique