• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Raccord à pression pour tuyaux en acier inoxydable, raccord en T à pression SUS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP-T-13
SP-T-20
SP-T-25
SP-T-30
SP-T-40
SP-T-50
SP-T-60
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Méthode Su nominale
(mm)

14.67 €

6 jours 13

17.74 €

6 jours 20

21.23 €

6 jours 25

45.22 €

6 jours 30

66.49 €

6 jours 40

70.44 €

6 jours 50

87.66 €

6 jours 60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccords en T union Matériau du tuyau applicable Acier
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique