• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Raccord à pression pour raccord en T à réducteur à pression SUS pour tuyaux en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP-RT-20X13
SP-RT-25X13
SP-RT-25X20
SP-RT-30X13
SP-RT-30X20
SP-RT-30X25
SP-RT-40X13
SP-RT-40X20
SP-RT-40X25
SP-RT-40X30
SP-RT-50X20
SP-RT-50X25
SP-RT-50X30
SP-RT-50X40
SP-RT-60X13
SP-RT-60X20
SP-RT-60X25
SP-RT-60X30
SP-RT-60X40
SP-RT-60X50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Méthode Su nominale
(mm)

17.26 €

6 jours 20X13

22.69 €

6 jours 25X13

20.97 €

6 jours 25X20

54.12 €

6 jours 30X13

54.04 €

6 jours 30X20

52.24 €

6 jours 30X25

77.22 €

6 jours 40X13

73.42 €

6 jours 40X20

71.16 €

6 jours 40X25

70.21 €

6 jours 40X30

81.91 €

6 jours 50X20

77.63 €

6 jours 50X25

75.52 €

6 jours 50X30

73.42 €

6 jours 50X40

89.06 €

6 jours 60X13

87.17 €

6 jours 60X20

85.27 €

6 jours 60X25

83.37 €

6 jours 60X30

82.71 €

6 jours 60X40

81.06 €

6 jours 60X50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Raccord en T Matériau du tuyau applicable Acier
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique