Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SP-MS-13X1/2 |
SP-MS-20X3/4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode Su nominale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
14.36 € | 1 | 8 jours | 13X 1/2 | ||
17.48 € | 1 | 8 jours | 20X 3/4 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, sens du tube | Douille | Matériau du tuyau applicable | Acier |
Type à filetage de connexion | R | Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Méthode Su nominale(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles