Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Tuyau en acier inoxydable, type A, tuyau d'unité enveloppée à pression SUS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP-LT-30X1
SP-LT-40X11/4
SP-LT-50X11/2
SP-LT-60X2
SP-LTU-20X3/4
SP-LTU-25X1
SP-LTU-30X11/4
SP-LTU-40X11/2
SP-LTU-50X2
SP-LTU-60X21/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Méthode Su nominale
(mm)

35.52 €

7 jours 30X 1

39.40 €

7 jours 40X 1 1/4

41.76 €

7 jours 50X 1 1/2

51.45 €

7 jours 60X 2

43.84 €

7 jours 20X 3/4

45.57 €

7 jours 25X 1

40.45 €

7 jours 30X 1 1/4

44.17 €

7 jours 40X 1 1/2

48.30 €

7 jours 50X 2

58.89 €

7 jours 60X 2 1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Matériau du tuyau applicable Acier Pression de service max.(MPa) 1
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique