• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord à pression pour tuyau en acier inoxydable, dispositif à pression SUS, coude avec tuyau droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP-ZLB-13X1/2
SP-ZLB-20X1/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Méthode Su nominale
(mm)

25.34 €

7 jours 13X 1/2

27.70 €

7 jours 20X 1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Matériau du tuyau applicable Acier Pression de service max.(MPa) 1
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique