• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 15/12/2019 à 0:00 (CET) 16/12/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord à pression pour tuyau en acier inoxydable, raccord en T d'adaptateur femelle à pression SUS (pour vanne d'admission)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP-FT-13X1/2X13
SP-FT-20X3/4X20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Méthode Su nominale
(mm)

29.14 €

7 jours 13X 1/2X 13

33.11 €

7 jours 20X 3/4X 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Matériau du tuyau applicable Acier Pression de service max.(MPa) 1
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique