Pièce de raccordement CKMA, adaptateur mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HIMA-AP-10-C
HIMA-AP-10-W
HIMA-AP-13-C
HIMA-AP-13-W
HIMA-AP-20-C
HIMA-AP-20-W
HIMA-AP-25-C
HIMA-AP-25-W
HIMA-AP-30-C
HIMA-AP-30-W
HIMA-AP-40-C
HIMA-AP-40-W
HIMA-AP-50-C
HIMA-AP-50-W
HIMA-AP-65-C
HIMA-AP-65-W
HIMA-AP-75-C
HIMA-AP-75-W
MA-AP-10-C
MA-AP-10-W
MA-AP-13-C
MA-AP-13-W
MA-AP-20-C
MA-AP-20-W
MA-AP-25-C
MA-AP-25-W
MA-AP-30-C
MA-AP-30-W
MA-AP-40-C
MA-AP-40-W
MA-AP-50-C
MA-AP-50-W
MA-AP-65-C
MA-AP-65-W
MA-AP-75-C
MA-AP-75-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal A 1 Nominal B 1 D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal Traitement de surface Spécifications

22.22 €

1 8 jours 103/817.31/2B (15A)[Résine époxy] Revêtement en résineAvec verrou

16.70 €

1 8 jours 103/817.31/2B (15A)ZingageAvec verrou

19.08 €

1 8 jours 131/221.71/2B (15A)[Résine époxy] Revêtement en résineAvec verrou

18.11 €

1 8 jours 131/221.71/2B (15A)ZingageAvec verrou

25.13 €

1 8 jours 203/427.23/4B (20A)[Résine époxy] Revêtement en résineAvec verrou

23.65 €

1 8 jours 203/427.23/4B (20A)ZingageAvec verrou

31.64 €

1 8 jours 251341B (25A)[Résine époxy] Revêtement en résineAvec verrou

23.87 €

1 8 jours 251341B (25A)ZingageAvec verrou

30.94 €

1 8 jours 301 1/442.71 1/4B (32A)[Résine époxy] Revêtement en résineAvec verrou

27.87 €

1 8 jours 301 1/442.71 1/4B (32A)ZingageAvec verrou

40.85 €

1 8 jours 401 1/248.61 1/2B (40A)[Résine époxy] Revêtement en résineAvec verrou

36.24 €

1 8 jours 401 1/248.61 1/2B (40A)ZingageAvec verrou

68.21 €

1 8 jours 50260.52B (50A)[Résine époxy] Revêtement en résineAvec verrou

50.86 €

1 8 jours 50260.52B (50A)ZingageAvec verrou

96.40 €

1 8 jours 652 1/276.302 1/2B (65A)[Résine époxy] Revêtement en résineAvec verrou

122.10 €

1 8 jours 652 1/276.302 1/2B (65A)ZingageAvec verrou

125.28 €

1 8 jours 80389.103B (80A)[Résine époxy] Revêtement en résineAvec verrou

110.50 €

1 8 jours 80389.103B (80A)ZingageAvec verrou

10.01 €

1 8 jours 103/817.31/2B (15A)[Résine époxy] Revêtement en résineSans verrou

11.00 €

1 8 jours 103/817.31/2B (15A)ZingageSans verrou

11.34 €

1 8 jours 131/221.71/2B (15A)[Résine époxy] Revêtement en résineSans verrou

12.40 €

1 8 jours 131/221.71/2B (15A)ZingageSans verrou

15.33 €

1 8 jours 203/427.23/4B (20A)[Résine époxy] Revêtement en résineSans verrou

13.83 €

1 8 jours 203/427.23/4B (20A)ZingageSans verrou

22.88 €

1 8 jours 251341B (25A)[Résine époxy] Revêtement en résineSans verrou

16.51 €

1 8 jours 251341B (25A)ZingageSans verrou

27.00 €

1 8 jours 301 1/442.71 1/4B (32A)[Résine époxy] Revêtement en résineSans verrou

19.16 €

1 8 jours 301 1/442.71 1/4B (32A)ZingageSans verrou

29.05 €

1 8 jours 401 1/248.61 1/2B (40A)[Résine époxy] Revêtement en résineSans verrou

30.19 €

1 8 jours 401 1/248.61 1/2B (40A)ZingageSans verrou

43.62 €

1 8 jours 50260.52B (50A)[Résine époxy] Revêtement en résineSans verrou

37.72 €

1 8 jours 50260.52B (50A)ZingageSans verrou

94.74 €

1 8 jours 652 1/276.302 1/2B (65A)[Résine époxy] Revêtement en résineSans verrou

79.18 €

1 8 jours 652 1/276.302 1/2B (65A)ZingageSans verrou

88.63 €

1 8 jours 80389.103B (80A)[Résine époxy] Revêtement en résineSans verrou

87.71 €

1 8 jours 80389.103B (80A)ZingageSans verrou

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Fonte Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Pièce de raccordement mécanique Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille JIS Matériau du tuyau applicable Acier / PVC / Polyéthylène
Type à filetage de connexion R Pression de service max.(MPa) 1.0 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) 1.0Mpa ou moins

Assistance technique