Coude de raccord e-blanc Pre-Seal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-BL-50-W
P-BL-65-W
P-BL-80-W
P-BL-100-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

15.67 €

1 5 jours 2B (50A)

34.72 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)

51.60 €

1 8 jours 3B (80A)

86.23 €

1 8 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude à 90°
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Traitement de surface Zingage Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique