Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccord en croix de raccord e-blanc Pre-Seal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-BCR-15-W
P-BCR-20-W
P-BCR-25-W
P-BCR-32-W
P-BCR-40-W
P-BCR-50-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

11.83 €

8 jours 1/2B (15A)

11.99 €

8 jours 3/4B (20A)

17.45 €

8 jours 1B (25A)

25.60 €

8 jours 1 1/4B (32A)

32.03 €

8 jours 1 1/2B (40A)

36.16 €

8 jours 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en croix
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Traitement de surface Zingage Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique