Raccord 20K Pre-Seal, coude de réduction de type normal (pour tuyau d'extincteur)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-HB-RL-80X65
P-HB-RL-100X65
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

90.84 €

8 jours 3B (80A)

143.97 €

8 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Coude à 90°
Matériau Fonte Filetage nominal M2 2 1/2B (65A) Type à filetage de connexion M1 Rc
Pression de service max.(MPa) 13.8 Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique