• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord 20K Pre-Seal, douille à réduction de type normal (pour tuyau d'extincteur)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-HB-RS-50X40
P-HB-RS-65X50
P-HB-RS-80X65
P-HB-RS-100X50
P-HB-RS-100X65
P-HB-RS-125X100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

21.13 €

8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)

33.61 €

8 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)

43.09 €

8 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)

66.20 €

8 jours 4B (100A)2B (50A)

66.20 €

8 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)

208.94 €

8 jours 5B (125A)4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Douille
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Pression de service max.(MPa) 13.8 Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique