• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type HB en or Pre-Seal pour application enterrée (revêtement transparent extérieur pour tuyaux d'extincteurs), douilles de diamètres différents

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-HBG-RS-80X65
P-HBG-RS-100X65
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

85.57 €

8 jours 3B (80A)

137.82 €

8 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Douille
Matériau Fonte Filetage nominal M2 2 1/2B (65A) Type à filetage de connexion M1 Rc
Type à filetage de connexion M2 Rc Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique