• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de noyau pré-étanchéisé, raccord en T normal pour connexion des tuyaux en acier à garniture

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-T-15-CC
P-T-20-CC
P-T-25-CC
P-T-32-CC
P-T-40-CC
P-T-50-CC
P-T-65-CC
P-T-80-CC
P-T-100-CC
P-T-125-CC
P-T-150-CC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

6.38 €

8 jours 1/2B (15A)

6.90 €

8 jours 3/4B (20A)

9.31 €

8 jours 1B (25A)

12.55 €

8 jours 1 1/4B (32A)

14.80 €

8 jours 1 1/2B (40A)

19.74 €

8 jours 2B (50A)

38.76 €

8 jours 2 1/2B (65A)

55.02 €

8 jours 3B (80A)

87.18 €

8 jours 4B (100A)

161.25 €

8 jours 5B (125A)

250.25 €

8 jours 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau Traitement de surface Peinture Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique