• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de noyau pré-étanchéisé, type normal, pour connexion des tuyaux en acier à garniture, bride de contact type 5K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-5KF-20-CC
P-5KF-25-CC
P-5KF-32-CC
P-5KF-40-CC
P-5KF-50-CC
P-5KF-65-CC
P-5KF-80-CC
P-5KF-100-CC
P-5KF-125-CC
P-5KF-150-CC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

13.98 €

8 jours 3/4B (20A)

18.46 €

8 jours 1B (25A)

23.24 €

8 jours 1 1/4B (32A)

24.43 €

8 jours 1 1/2B (40A)

27.77 €

8 jours 2B (50A)

39.80 €

8 jours 2 1/2B (65A)

48.40 €

8 jours 3B (80A)

60.33 €

8 jours 4B (100A)

81.79 €

8 jours 5B (125A)

91.88 €

8 jours 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Bride Forme de connexion Bride
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau Traitement de surface Peinture Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique