• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccords pour noyaux pré-étanchéisés, à usage général, pour connexion de tuyau en acier à garniture, coude à diamètre inégal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-RL-20X15-CC
P-RL-25X15-CC
P-RL-25X20-CC
P-RL-32X20-CC
P-RL-32X25-CC
P-RL-40X20-CC
P-RL-40X25-CC
P-RL-40X32-CC
P-RL-50X25-CC
P-RL-50X32-CC
P-RL-50X40-CC
P-RL-65X40-CC
P-RL-65X50-CC
P-RL-80X40-CC
P-RL-80X50-CC
P-RL-80X65-CC
P-RL-100X50-CC
P-RL-100X65-CC
P-RL-100X80-CC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

6.68 €

8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

8.49 €

8 jours 1B (25A)1/2B (15A)

8.49 €

8 jours 1B (25A)3/4B (20A)

11.88 €

8 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

11.88 €

8 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)

16.09 €

8 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

15.42 €

8 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)

15.42 €

8 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

22.73 €

8 jours 2B (50A)1B (25A)

21.75 €

8 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)

21.75 €

8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)

49.32 €

8 jours 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

49.32 €

8 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)

65.10 €

8 jours 3B (80A)1 1/2B (40A)

62.17 €

8 jours 3B (80A)2B (50A)

62.17 €

8 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)

92.52 €

8 jours 4B (100A)2B (50A)

88.32 €

8 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)

88.32 €

8 jours 4B (100A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Coude à 90°
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau Traitement de surface Peinture Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique