Raccord de noyau pré-étanchéisé, type normal, pour connexion des tuyaux en acier à garniture, douille à diamètres différents

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-RS-20X15-CC
P-RS-25X15-CC
P-RS-25X20-CC
P-RS-32X20-CC
P-RS-32X25-CC
P-RS-40X15-CC
P-RS-40X20-CC
P-RS-40X25-CC
P-RS-40X32-CC
P-RS-50X20-CC
P-RS-50X25-CC
P-RS-50X32-CC
P-RS-50X40-CC
P-RS-65X20-CC
P-RS-65X25-CC
P-RS-65X32-CC
P-RS-65X40-CC
P-RS-65X50-CC
P-RS-80X20-CC
P-RS-80X25-CC
P-RS-80X32-CC
P-RS-80X40-CC
P-RS-80X50-CC
P-RS-80X65-CC
P-RS-100X20-CC
P-RS-100X25-CC
P-RS-100X32-CC
P-RS-100X40-CC
P-RS-100X50-CC
P-RS-100X65-CC
P-RS-100X80-CC
P-RS-125X100-CC
P-RS-150X100-CC
P-RS-150X125-CC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

6.84 €

8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)3/4B (20A)

7.81 €

8 jours 1B (25A)1/2B (15A)-

7.81 €

8 jours 1B (25A)3/4B (20A)-

9.35 €

8 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)-

9.35 €

8 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)-

11.72 €

8 jours 1 1/2B (40A)1/2B (15A)-

11.72 €

8 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)-

11.31 €

8 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)-

11.31 €

8 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)-

14.57 €

8 jours 2B (50A)3/4B (20A)-

14.57 €

8 jours 2B (50A)1B (25A)-

14.03 €

8 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)-

14.03 €

8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)-

28.08 €

8 jours 2 1/2B (65A)3/4B (20A)-

28.08 €

8 jours 2 1/2B (65A)1B (25A)-

28.08 €

8 jours 2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)-

26.79 €

8 jours 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)-

26.79 €

8 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)-

36.87 €

8 jours 3B (80A)3/4B (20A)-

36.87 €

8 jours 3B (80A)1B (25A)-

36.87 €

8 jours 3B (80A)1 1/4B (32A)-

36.87 €

8 jours 3B (80A)1 1/2B (40A)-

35.22 €

8 jours 3B (80A)2B (50A)-

35.22 €

8 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)-

62.32 €

8 jours 4B (100A)3/4B (20A)-

62.32 €

8 jours 4B (100A)1B (25A)-

62.32 €

8 jours 4B (100A)1 1/4B (32A)-

62.32 €

8 jours 4B (100A)1 1/2B (40A)-

62.32 €

8 jours 4B (100A)2B (50A)-

59.39 €

8 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)-

59.39 €

8 jours 4B (100A)3B (80A)-

82.73 €

8 jours 5B (125A)4B (100A)-

116.37 €

8 jours 6B (150A)4B (100A)-

116.37 €

8 jours 6B (150A)5B (125A)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Douille
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau Traitement de surface Peinture
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique