• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Robinet de série Z, coude pour robinet Z (raccord de type prévention de contact entre métaux différents) pour connexion d'appareils de type isolés pour raccords de noyaux étanchéisés par pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-ZL-15-CC
P-ZL-20-CC
P-ZL-20X15-CC
P-ZL-25-CC
P-ZL-25X20-CC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

11.51 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/2B (15A)-

12.85 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)-

16.96 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)1/2B (15A)

18.00 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)-

22.32 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre différent1B (25A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Coude à 90° Matériau Fonte
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau
Traitement de surface Peinture Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique