• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccords à noyaux pré-étanchéisés, type isolant, pour connexion d'appareils (raccords type prévention de contact entre métaux différents), série Z, adaptateur mâle ZM, douille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-ZMS-15-CC
P-ZMS-20-CC
P-ZMS-25-CC
P-ZMS-32-CC
P-ZMS-40-CC
P-ZMS-50-CC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

21.54 €

8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

24.17 €

8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

33.22 €

8 jours 1B (25A)1B (25A)

44.93 €

8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

53.80 €

8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

64.28 €

8 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille (adaptateur mâle)
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R
Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau Traitement de surface Peinture
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique