Raccords à noyaux pré-étanchéisés, type isolant, pour connexion d'appareils (raccords type prévention de contact entre métaux différents), série Z, adaptateur femelle ZF, coude à diamètre inégal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-ZFL-20X15-CC

Référence pièce
P-ZFL-20X15-CC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

18.93 €

8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Coude à 90° (adaptateur femelle)
Matériau Fonte Filetage nominal M1 3/4B (20A) Filetage nominal M2 1/2B (15A)
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau
Traitement de surface Peinture Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Vous vous trouvez sur la page de Raccords à noyaux pré-étanchéisés, type isolant, pour connexion d'appareils (raccords type prévention de contact entre métaux différents), série Z, adaptateur femelle ZF, coude à diamètre inégal, le numéro d'article est le suivant: P-ZFL-20X15-CC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-ZFL-20X15-CC.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique