Raccord de noyau pré-étanchéisé, type isolant, série Z, douille d'adaptateur femelle classe ZF (raccord de prévention de contact entre métaux différents) pour connexion d'appareils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-ZFS-15-CC
P-ZFS-20-CC
P-ZFS-25-CC
P-ZFS-32-CC
P-ZFS-40-CC
P-ZFS-50-CC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

20.15 €

8 jours 1/2B (15A)

22.78 €

8 jours 3/4B (20A)

27.67 €

8 jours 1B (25A)

38.35 €

8 jours 1 1/4B (32A)

54.72 €

8 jours 1 1/2B (40A)

61.50 €

8 jours 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille (adaptateur femelle)
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau Traitement de surface Peinture Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique