Raccord de noyau pré-étanchéisé, type isolant, série Z, douille de réduction d'adaptateur femelle classe ZF (raccord de prévention de contact entre métaux différents) pour connexion d'appareils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-ZFS-20X15-CC

Référence pièce
P-ZFS-20X15-CC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

19.84 €

8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Douille (adaptateur femelle)
Matériau Fonte Filetage nominal M1 3/4B (20A) Filetage nominal M2 1/2B (15A)
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau Traitement de surface Peinture Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de noyau pré-étanchéisé, type isolant, série Z, douille de réduction d'adaptateur femelle classe ZF (raccord de prévention de contact entre métaux différents) pour connexion d'appareils, le numéro d'article est le suivant: P-ZFS-20X15-CC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-ZFS-20X15-CC.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique