• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de noyau PC transparent pré-étanchéisé, raccord en T de réduction série TPC normal pour connexion des tuyaux en acier à garniture

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-TPC-RT-20X15
P-TPC-RT-25X15
P-TPC-RT-25X20
P-TPC-RT-32X20
P-TPC-RT-32X25
P-TPC-RT-40X20
P-TPC-RT-40X25
P-TPC-RT-40X32
P-TPC-RT-50X20
P-TPC-RT-50X25
P-TPC-RT-50X32
P-TPC-RT-50X40
P-TPC-RT-65X20
P-TPC-RT-65X25
P-TPC-RT-65X40
P-TPC-RT-65X50
P-TPC-RT-80X20
P-TPC-RT-80X25
P-TPC-RT-80X32
P-TPC-RT-80X40
P-TPC-RT-80X50
P-TPC-RT-80X65
P-TPC-RT-100X32
P-TPC-RT-100X40
P-TPC-RT-100X50
P-TPC-RT-100X65
P-TPC-RT-100X80
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

10.74 €

8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)3/4B (20A)

14.51 €

8 jours 1B (25A)1/2B (15A)1B (25A)

14.51 €

8 jours 1B (25A)3/4B (20A)1B (25A)

20.25 €

8 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)1 1/4B (32A)

20.25 €

8 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)1 1/4B (32A)

25.55 €

8 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)1 1/2B (40A)

24.47 €

8 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)1 1/2B (40A)

24.47 €

8 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)

37.96 €

8 jours 2B (50A)3/4B (20A)2B (50A)

37.96 €

8 jours 2B (50A)1B (25A)2B (50A)

35.64 €

8 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)2B (50A)

35.64 €

8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)2B (50A)

72.01 €

8 jours 2 1/2B (65A)3/4B (20A)2 1/2B (65A)

72.01 €

8 jours 2 1/2B (65A)1B (25A)2 1/2B (65A)

82.73 €

8 jours 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)2 1/2B (65A)

82.76 €

8 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)2 1/2B (65A)

113.85 €

8 jours 3B (80A)3/4B (20A)3B (80A)

113.85 €

8 jours 3B (80A)1B (25A)3B (80A)

113.85 €

8 jours 3B (80A)1 1/4B (32A)3B (80A)

113.85 €

8 jours 3B (80A)1 1/2B (40A)3B (80A)

108.45 €

8 jours 3B (80A)2B (50A)3B (80A)

108.45 €

8 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)3B (80A)

167.58 €

8 jours 4B (100A)1 1/4B (32A)4B (100A)

167.58 €

8 jours 4B (100A)1 1/2B (40A)4B (100A)

159.56 €

8 jours 4B (100A)2B (50A)4B (100A)

159.56 €

8 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)4B (100A)

159.56 €

8 jours 4B (100A)3B (80A)4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau
Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique