• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de noyau PC transparent pré-étanchéisé, douille de réduction série TPC normale pour connexion des tuyaux en acier à garniture

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-TPC-RS-20X15
P-TPC-RS-25X15
P-TPC-RS-25X20
P-TPC-RS-32X20
P-TPC-RS-32X25
P-TPC-RS-40X20
P-TPC-RS-40X25
P-TPC-RS-40X32
P-TPC-RS-50X20
P-TPC-RS-50X25
P-TPC-RS-50X32
P-TPC-RS-50X40
P-TPC-RS-65X50
P-TPC-RS-80X50
P-TPC-RS-80X65
P-TPC-RS-100X80
P-TPC-RS-125X100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

9.47 €

8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

10.48 €

8 jours 1B (25A)1/2B (15A)

10.48 €

8 jours 1B (25A)3/4B (20A)

13.33 €

8 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

13.33 €

8 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)

16.92 €

8 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

16.24 €

8 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)

16.24 €

8 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

22.32 €

8 jours 2B (50A)3/4B (20A)

22.32 €

8 jours 2B (50A)1B (25A)

20.60 €

8 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)

20.60 €

8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)

45.42 €

8 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)

60.58 €

8 jours 3B (80A)2B (50A)

60.58 €

8 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)

82.68 €

8 jours 4B (100A)3B (80A)

154.96 €

8 jours 5B (125A)4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Douille
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau Traitement de surface Revêtement en résine
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique