Noyau pré-étanchéisé, raccord de noyau PC transparent, type isolant, série TPCZ, coude pour robinet d'eau de classe TPCZ (raccord de prévention de contact entre métaux différents) pour connexion d'appareils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-TPC-ZL-20
P-TPC-ZL-20X15
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Filetage nominal M2

23.41 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent-

30.32 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre différent1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Coude à 90° Matériau Fonte
Filetage nominal M1 3/4B (20A) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique