• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Noyau pré-étanchéisé, raccord de noyau PC transparent, type isolant, série TPCZ, raccord en T pour robinet d'eau de classe TPCZ (raccord de prévention de contact entre métaux différents) pour connexion d'appareils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-TPC-ZT-25X15

Référence pièce
P-TPC-ZT-25X15
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

40.87 €

8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau Fonte Filetage nominal M1 1B (25A) Filetage nominal M2 1/2B (15A)
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Pression de service max.(MPa) 1 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1B (25A) Fluide applicable Eau
Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Vous vous trouvez sur la page de Noyau pré-étanchéisé, raccord de noyau PC transparent, type isolant, série TPCZ, raccord en T pour robinet d'eau de classe TPCZ (raccord de prévention de contact entre métaux différents) pour connexion d'appareils, le numéro d'article est le suivant: P-TPC-ZT-25X15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-TPC-ZT-25X15.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique