• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Noyau pré-étanchéisé, raccord de noyau PC transparent, type isolant, série TPCZ, coude pour adaptateur mâle de classe TPCZM (raccord de prévention de contact entre métaux différents) pour connexion d'appareils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-TPC-ZML-15
P-TPC-ZML-20
P-TPC-ZML-25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

23.90 €

8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

26.68 €

8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

37.39 €

8 jours 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude à 90° (adaptateur mâle)
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R
Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau Traitement de surface Revêtement en résine
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique