Noyau pré-étanchéisé, raccord de noyau PC transparent, type isolant, série TPCZ, douille pour adaptateur femelle de classe TPCZF (raccord de prévention de contact entre métaux différents) pour connexion d'appareils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-TPC-ZFS-15
P-TPC-ZFS-20
P-TPC-ZFS-20X15
P-TPC-ZFS-25
P-TPC-ZFS-32
P-TPC-ZFS-40
P-TPC-ZFS-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M2

22.89 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/2B (15A)--

25.19 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)--

31.41 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)1/2B (15A)Rc

36.09 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)--

44.84 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/4B (32A)--

59.49 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/2B (40A)--

69.12 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent2B (50A)--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Douille (adaptateur femelle) Matériau Fonte
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau
Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique