• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccords pour noyaux PC, pour connexion de tuyau en acier à garniture, coude à diamètre inégal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC-RL-20X15
PC-RL-25X15
PC-RL-25X20
PC-RL-32X20
PC-RL-32X25
PC-RL-40X20
PC-RL-40X25
PC-RL-40X32
PC-RL-50X25
PC-RL-50X40
PC-RL-65X50
PC-RL-80X50
PC-RL-80X65
PC-RL-100X80
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

9.31 €

8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

11.47 €

8 jours 1B (25A)1/2B (15A)

11.47 €

8 jours 1B (25A)3/4B (20A)

17.48 €

8 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

17.48 €

8 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)

22.78 €

8 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

21.80 €

8 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)

21.80 €

8 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

28.76 €

8 jours 2B (50A)1B (25A)

27.57 €

8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)

79.76 €

8 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)

103.71 €

8 jours 3B (80A)2B (50A)

103.71 €

8 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)

150.17 €

8 jours 4B (100A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Coude à 90°
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique