• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccords pour noyaux PC, pour connexion de tuyau en acier à garniture, raccord en T à diamètre inégal (PC-RT-20X15)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PC-RT-20X15

Référence pièce
PC-RT-20X15
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

10.75 €

8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau
Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Vous vous trouvez sur la page de Raccords pour noyaux PC, pour connexion de tuyau en acier à garniture, raccord en T à diamètre inégal, le numéro d'article est le suivant: PC-RT-20X15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PC-RT-20X15.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PC-RT-100X50
PC-RT-100X65
PC-RT-100X80
PC-RT-25X15
PC-RT-25X20
PC-RT-32X20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

159.56 €

8 jours 4B (100A)2B (50A)4B (100A)

159.56 €

8 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)4B (100A)

159.56 €

8 jours 4B (100A)3B (80A)4B (100A)

14.51 €

8 jours 1B (25A)1/2B (15A)1B (25A)

14.51 €

8 jours 1B (25A)3/4B (20A)1B (25A)

20.25 €

8 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)1 1/4B (32A)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique