Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords pour noyaux PC - pour connexion d'appareils - raccord de prévention de contact entre métaux différents - douille d'adaptateur mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC-ZMS-15
PC-ZMS-20
PC-ZMS-25
PC-ZMS-32
PC-ZMS-40
PC-ZMS-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

24.78 €

8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

27.51 €

8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

38.04 €

8 jours 1B (25A)1B (25A)

51.68 €

8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

62.78 €

8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

73.22 €

8 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille (adaptateur mâle)
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R
Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau Traitement de surface Revêtement en résine
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique