Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccords pour noyaux PC - pour connexion d'appareils - raccord de prévention de contact entre métaux différents - douille d'adaptateur femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC-ZFS-15
PC-ZFS-20
PC-ZFS-20X15
PC-ZFS-25
PC-ZFS-32
PC-ZFS-40
PC-ZFS-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M2

22.89 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/2B (15A)--

25.19 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)--

31.41 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)1/2B (15A)Rc

36.09 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)--

44.84 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/4B (32A)--

59.50 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/2B (40A)--

69.12 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent2B (50A)--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Douille (adaptateur femelle) Matériau Fonte
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau
Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique