Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccord pour noyaux PC transparents (TPC), pour connexion de tuyaux en acier à garniture, coude à 45°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPC-45L-15
TPC-45L-20
TPC-45L-25
TPC-45L-32
TPC-45L-40
TPC-45L-50
TPC-45L-65
TPC-45L-80
TPC-45L-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

9.40 €

8 jours 1/2B (15A)

9.88 €

8 jours 3/4B (20A)

11.92 €

8 jours 1B (25A)

22.82 €

8 jours 1 1/4B (32A)

25.15 €

8 jours 1 1/2B (40A)

29.57 €

8 jours 2B (50A)

68.85 €

8 jours 2 1/2B (65A)

104.44 €

8 jours 3B (80A)

118.10 €

8 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude à 45°
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique