Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccords pour noyaux PC transparents (TPC) - pour connexion de tuyaux en acier à garniture - raccord en T de réduction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPC-RT-20X15
TPC-RT-25X15
TPC-RT-25X20
TPC-RT-32X20
TPC-RT-32X25
TPC-RT-40X20
TPC-RT-40X25
TPC-RT-40X32
TPC-RT-50X20
TPC-RT-50X25
TPC-RT-50X32
TPC-RT-50X40
TPC-RT-65X20
TPC-RT-65X25
TPC-RT-65X40
TPC-RT-65X50
TPC-RT-80X20
TPC-RT-80X25
TPC-RT-80X32
TPC-RT-80X40
TPC-RT-80X50
TPC-RT-80X65
TPC-RT-100X32
TPC-RT-100X40
TPC-RT-100X50
TPC-RT-100X65
TPC-RT-100X80
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

10.75 €

8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)3/4B (20A)

14.51 €

8 jours 1B (25A)1/2B (15A)1B (25A)

14.51 €

8 jours 1B (25A)3/4B (20A)1B (25A)

20.25 €

8 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)1 1/4B (32A)

20.25 €

8 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)1 1/4B (32A)

25.56 €

8 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)1 1/2B (40A)

24.47 €

8 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)1 1/2B (40A)

24.47 €

8 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)

37.22 €

8 jours 2B (50A)3/4B (20A)2B (50A)

37.22 €

8 jours 2B (50A)1B (25A)2B (50A)

35.64 €

8 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)2B (50A)

35.64 €

8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)2B (50A)

86.39 €

8 jours 2 1/2B (65A)3/4B (20A)2 1/2B (65A)

86.39 €

8 jours 2 1/2B (65A)1B (25A)2 1/2B (65A)

82.73 €

8 jours 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)2 1/2B (65A)

82.73 €

8 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)2 1/2B (65A)

113.85 €

8 jours 3B (80A)3/4B (20A)3B (80A)

113.85 €

8 jours 3B (80A)1B (25A)3B (80A)

113.85 €

8 jours 3B (80A)1 1/4B (32A)3B (80A)

113.85 €

8 jours 3B (80A)1 1/2B (40A)3B (80A)

108.45 €

8 jours 3B (80A)2B (50A)3B (80A)

108.45 €

8 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)3B (80A)

167.58 €

8 jours 4B (100A)1 1/4B (32A)4B (100A)

167.58 €

8 jours 4B (100A)1 1/2B (40A)4B (100A)

159.56 €

8 jours 4B (100A)2B (50A)4B (100A)

159.56 €

8 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)4B (100A)

159.56 €

8 jours 4B (100A)3B (80A)4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau
Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique