Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords pour noyaux PC transparents (TPC), pour connexion de tuyaux en acier à garniture, douille de réduction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPC-RS-20X15
TPC-RS-25X15
TPC-RS-25X20
TPC-RS-32X20
TPC-RS-32X25
TPC-RS-40X20
TPC-RS-40X25
TPC-RS-40X32
TPC-RS-50X20
TPC-RS-50X25
TPC-RS-50X32
TPC-RS-50X40
TPC-RS-65X50
TPC-RS-80X50
TPC-RS-80X65
TPC-RS-100X80
TPC-RS-125X100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

9.47 €

8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

10.48 €

8 jours 1B (25A)1/2B (15A)

10.48 €

8 jours 1B (25A)3/4B (20A)

13.33 €

8 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

13.33 €

8 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)

16.92 €

8 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

16.24 €

8 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)

16.24 €

8 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

22.32 €

8 jours 2B (50A)3/4B (20A)

22.32 €

8 jours 2B (50A)1B (25A)

21.56 €

8 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)

21.56 €

8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)

44.74 €

8 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)

60.58 €

8 jours 3B (80A)2B (50A)

60.58 €

8 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)

82.68 €

8 jours 4B (100A)3B (80A)

154.96 €

8 jours 5B (125A)4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Douille
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau Traitement de surface Revêtement en résine
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique