Raccords pour noyaux PC transparents (TPCZ) - pour connexion d'appareils - raccord de prévention de contact entre métaux différents - coude pour robinet d'eau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPC-ZL-20
TPC-ZL-20X15
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Filetage nominal M2

23.39 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent-

30.60 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre différent1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Coude à 90° Matériau Fonte
Filetage nominal M1 3/4B (20A) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique