• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccords pour noyaux PC transparents (TPCZ) - pour connexion d'appareils - raccord de prévention de contact entre métaux différents - coude d'adaptateur femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPC-ZFL-20
TPC-ZFL-20X15
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Filetage nominal M2

24.47 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent-

30.55 €

8 jours Vis⇔vis, diamètre différent1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Coude à 90° (adaptateur femelle) Matériau Fonte
Filetage nominal M1 3/4B (20A) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique