Raccords à vis CK20K - coude

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HB-L-25
HB-L-40
HB-L-50
HB-L-65
HB-L-80
HB-L-100
HB-L-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

10.50 €

7 jours 1B (25A)

16.71 €

7 jours 1 1/2B (40A)

23.42 €

7 jours 2B (50A)

37.53 €

7 jours 2 1/2B (65A)

69.08 €

7 jours 3B (80A)

141.32 €

7 jours 4B (100A)

228.67 €

7 jours 5B (125A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude à 90°
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 13.8
Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique