• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord à visser CK20K - raccord en T à diamètres différents

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HB-RT-65X25
HB-RT-65X40
HB-RT-80X25
HB-RT-80X65
HB-RT-100X25
HB-RT-100X50
HB-RT-100X65
HB-RT-100X80
HB-RT-125X65
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

73.06 €

8 jours 2 1/2B (65A)1B (25A)2 1/2B (65A)

73.06 €

8 jours 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)2 1/2B (65A)

118.10 €

8 jours 3B (80A)1B (25A)3B (80A)

110.16 €

8 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)3B (80A)

273.49 €

8 jours 4B (100A)1B (25A)4B (100A)

273.49 €

8 jours 4B (100A)2B (50A)4B (100A)

273.49 €

8 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)4B (100A)

293.33 €

8 jours 4B (100A)3B (80A)4B (100A)

321.75 €

8 jours 5B (125A)2 1/2B (65A)5B (125A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Pression de service max.(MPa) 13.8 Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Traitement de surface Zingage Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique