• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Coude de raccord 20K à revêtement extérieur pour tuyau sous pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PCHB-L-65
PCHB-L-80
PCHB-L-100
PCHB-L-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

89.01 €

8 jours 2 1/2B (65A)

147.98 €

8 jours 3B (80A)

258.33 €

8 jours 4B (100A)

549.56 €

8 jours 5B (125A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude à 90°
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 13.8
Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique